item divider Motix
Articulation moniteur 8 VESA 75-100

Articulation moniteur 8 VESA 75-100


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Adaptateur moniteur 8 pivotant, support VESA, noir
2 éléments de serrage multiblock, GD-Al
Matériel de fixation

Propriétés

Référence 0.0.671.22
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 289 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Une vue imprenable ! L’articulation moniteur D30 VESA 75-100 permet de fixer des écrans plats directement sur les tubes profilés D30. On peut ainsi utiliser des écrans sur des étagères ou des stations de travail.
Afin d’améliorer la visibilité, l’articulation est pivotante dans les deux sens. Le moniteur peut donc tourner et pivoter. L’adaptateur est compatible avec les normes VESA 75 et 100.

Variantes

Tri par

Série:  8
Série:  LPS

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
84879090