Crémaillère 8 segment 80
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Segment de crémaillère, POM-GF
Propriétés
Référence | 0.0.671.54 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 8 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | POM |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
Line: - | Material: Plastic (POM) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Numéro du tarif douanier
39269097
Crémaillère 8 segment 80
Sur demande