Données techniques
Étendue de la livraison
1 Chaîne en acier rond DIN 766, à maillons courts
1 Vis Chc à tête bombée mince M5x12-ISO 7380
1 Ecrou F 8 St M5
1 Ecrou F 6 St M5
Propriétés
Article number | 0.0.671.88 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 114 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier inoxydable |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Numéro du tarif douanier
73158200