item divider Motix
Butée pour porte à deux battants 8

Butée pour porte à deux battants 8

0.0.671.94

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 butées pour porte à deux battants, GD-Zn
4 vis Fhc M4x12-DIN 7991
4 écrous V8 St M4, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.671.94
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 135 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Sécuriser deux portes en une seule opération ! La butée pour porte à deux battants 8 permet de créer de grandes portes doubles sans montant central. Ce dispositif mécanique innovant sert à arrêter le battant passif automatiquement, dès que le battant actif se ferme. Une seule serrure suffit pour verrouiller les deux portes.
Les avantages de cette innovation item :
Manipulation rapide : les deux portes sont sécurisées ensemble avec une seule serrure. L’utilisateur n’a pas besoin d’ouvrir ou de fermer d’autres verrous ou loquets.
Sécurité totale : à la fermeture, la butée pour porte à deux battants 8 verrouille automatiquement le battant passif de sorte que les portes doubles ne peuvent pas s’ouvrir par mégarde.
Pas de fausses manœuvres : en cas de fermeture incomplète des portes, la mécanique n’est pas endommagée.
Propreté absolue : comme toujours pour la ligne XMS, le profilé d’adaptation de joint de porte 8 - XMS permet de fermer même la porte double avec protection contre la poussière.
La butée pour porte à deux battants 8 est la solution la plus simple pour exploiter en toute sécurité les portes doubles qui permettent de faire passer de grandes pièces dans une machine. Qu’il s’agisse d’une ouverture de maintenance ou d’une porte de protection dans le bâti de machine : elle permet de satisfaire les exigences les plus hautes en matière de sécurité, de propreté et d’accès rapide.
Notes : La serrure X 8 Zn (0.0.652.66) peut être utilisée pour la fixation mécanique. Toutes les vis de fixation sont bien masquées lorsque la porte est fermée. Pour un plus de sécurité, on utilisera le capteur de sécurité 8 24V DC (0.0.658.28). Il fonctionne sans contact et sans usure mécanique, grâce à la technologie RFID inviolable.
La butée pour porte à deux battants 8 est compatible avec la ligne 8. Il est donc possible de réaliser une porte à deux battants aussi avec le système de construction modulaire MB.
Afin d’éviter tout dépassement du battant de porte passif, dans le système MB, le mouvement de fermeture doit être limité par un joint de butée de porte 8 40 (0.0.617.31), et dans le système XMS par le joint de remplissage porte 8 - XMS (0.0.649.89), le joint de remplissage porte T1 (0.0.649.88) ou le joint de remplissage porte T2 (0.0.649.87).

Téléchargement CAO

Données CAO

« Butée pour porte à deux battants 8 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098