item divider Motix
Profilé caches

Profilé caches


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.672.02
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 15,5 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PP

Description

C’est clair et net! Le profilé cache 8 K/Al referme la rainure 8 d’un profilé et la protège de la saleté. On obtient ainsi une surface facile à nettoyer. La barrette en plastique est facile et rapide à découper avec la cisaille item.
Grâce à un film de surface contenant une couche d’aluminium, le profilé cache 8 K/Al présente l’aspect d’un profilé aluminium.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8 Material:  Al, eloxiert Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Material:  PP Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12 Material:  Al, eloxiert Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000