Insert fileté D30/D40
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.672.19 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 15,4 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier zingué |
Description
Variantes
Tri par
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: D40/30 | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: D40/30 | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73181900
Insert fileté D30/D40
Sur demande