item divider Motix
Profilé adaptateur pour joint porte X 8

Profilé adaptateur pour joint porte X 8


Voir toutes les 2 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.672.47
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 0,98 cm2
Inertie, polaire It = 0,01 cm4
Inertie, x-axe Ix = 0,1 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1,16 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,26 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,16 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,55 cm3

Description

Avec le profilé adaptateur pour joint porte X 8 - XMS, les portes doubles ferment toujours proprement. Il permet de fixer le joint de remplissage porte T1 - XMS (0.0.649.88) à l’extérieur du profilé porte X 8 40x40 - XMS (0.0.649.51). L’adaptateur assure le maintien solide du joint entre les battants de porte.
Le profilé porte, le joint de remplissage porte et l’adaptateur sont coupés à la même longueur.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76042990