item divider Motix
Rail de guidage

Rail de guidage


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.672.51
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 0,51 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al

Description

Tout se déroule comme prévu ! Le rail de guidage e 4 robuste assure que les caisses et les produits restent bien en place sur le convoyeur à galets St 60x24 D15. Le guidage latéral en aluminium peut être équipé de profilés de glissement pour protéger les produits.
Le profilé de fixation D30-60 sert au montage du rail de guidage. Le rail de guidage e 4 est inséré dans la rainure spéciale du profilé de fixation, qui s’étend latéralement. Ensemble, le rail de guidage et le profilé de fixation améliorent encore la rigidité du convoyeur à galets St 60.
Le canal de guidage de vis des rails de guidage e 4 est à usiner avec soin pour éviter les blessures dues aux arêtes vives lors du chargement et du déchargement. La vis Chc tête bombée autotaraudeuse M5x16, TX25 permet d’accélérer cette opération. Elle assure une fixation fiable et rapide du canal de guidage de vis. Les coûts de montage sont réduits puisque l’ébavurage fastidieux du canal de guidage de vis est inutile.
Tout se déroule comme prévu ! Le rail de guidage e 4 robuste assure que les caisses et les produits restent bien en place sur le convoyeur à galets St 60x24 D15. Le profilé de fixation D30-60 sert au montage du rail de guidage.
Le rail de guidage e 4 en aluminium est inséré dans la rainure spéciale latérale du profilé de fixation. Le rail de guidage peut aller jusqu’au tube transversal. Ainsi, les transitions sont marquées d’un interstice minimal seulement. Ensemble, le rail de guidage et le profilé de fixation améliorent encore la rigidité du convoyeur à galets.

Instructions de montage

LR = convoyeur à galets
LF = rail de guidage
LB = profilé de fixation
Lorsque le rail de guidage e 4 est guidé jusqu’à l’entretoise de maintien, le convoyeur à galets 60 logement D30 ne peut être vissé que sur un seul côté.
Le rail de guidage e 4 est vissé sur le convoyeur à galets St 60x24 D15 à l’aide de la vis Chc tête bombée autoforeuse St 3,9x16 (0.0.642.39).

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100