item divider Motix
Kit d'accouplement

Kit d'accouplement


Voir toutes les 37 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier d’accouplement 8 D40, Al
Plaque d’adaptation 8 D40, pour moteur SE 60, Al
Flasque d’accouplement D30/D55, Al
Demi-accouplement D40/D14, pour moteur SE 60, Al
Demi-accouplement à moyeu expansible D40/D15, St et Al
Insert d’accouplement D40, PU, vert
Dispositif de centrage D63-D50, acier
Dispositif de centrage D50-D50, acier
4 vis Chc M4x16 - DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M6x16 - DIN 912, acier zingué
2 vis Chc M8x60 - DIN 912, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M6x16 - ISO 7380, acier zingué
Bouchon D30F, PA, gris
Couple de serrage de vis à moyeu expansible 9,6 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm

Propriétés

Référence 0.0.672.78
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,162 kg
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entrée Mmax = 7,5 Nm
Efficacité . = 1
Unité de livraison 1 kit

Description

Les kits d’accouplement sont conçus pour les unités linéaires équipées de galets et d’un entraînement par vis à billes (LRE KGT). Afin d’assurer un maximum de précision lors du pilotage de la vis, un raccordement direct du moteur sans réducteur est prévu.
En fonction de la catégorie de puissance du moteur, on dispose de modèles spécifiques.

Variantes

Tri par

Line:  8 Compatibility:  GSF Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  GSF Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  GSF Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D15 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D15 Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D80
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D80
Line:  5 Compatibility:  KLE Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  KLE Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  KLE Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  6 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  6 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  KLE Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  KRF Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D50
Line:  8 Compatibility:  KRF Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D50
Line:  8 Compatibility:  KRF Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D50
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 60 Drive output direction:  Parallel Coupling:  -
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Universal Drive output direction:  Parallel Coupling:  -
Line:  8 Compatibility:  Rack Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  Rack Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  Rack Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D55

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090