Kit d'accouplement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier d’accouplement 8 D55, Al
Plaque d’adaptation 8 D55/D80, pour réducteur AP/WP 80, Al
Demi-accouplement D55/D20, pour réducteur AP/WP 80, Al
Demi-accouplement à moyeu expansible D55/D34, St et Al
Insert d’accouplement D55, PU, vert
4 vis Chc M5x20 - DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M6x14 - DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M8x20 - DIN 912, acier zingué
2 vis Chc M8x50 - DIN 912, acier zingué
Bouchon D15, PA, gris
Couple de serrage de vis à moyeu expansible 23 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm
Propriétés
Référence | 0.0.672.79 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,975 kg |
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entrée | Mmax = 52 Nm |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D80 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D80 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor NEMA 24 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 40 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Motor SE 60 | Abtriebsrichtung: Parallel | Kupplung: - | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: Spindeltrieb | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Parallel | Kupplung: - | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Getriebe AP/WP 60 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Getriebe AP/WP 80 | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Zahnstange | Antriebsart: Universal | Abtriebsrichtung: Axial | Kupplung: D55 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090
Kit d'accouplement
Sur demande