item divider Motix
Kit de connexion automatique

Kit de connexion automatique


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 fixations automatiques 8, acier zingué
2 vis Chc M6x40-DIN 912, acier zingué
Ecrou 8 St 2xM6-76, zingué

Propriétés

Référence 0.0.672.85
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 81,5 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 14 Nm

Description

Les fixations automatiques 8 80 d’item relient deux profilés 8 à angle droit avec une haute résistance au décalage, à la torsion et au fléchissement. L’écrou avec deux taraudages facilite le montage des deux fixations automatiques aux dimensions modulaires de 80 mm. On peut utiliser un dispositif antirotation.
Les fixations automatiques sont vissées respectivement dans une rainure de profilé et ne nécessitent aucun usinage de profilé. On peut insérer le profilé a posteriori dans des constructions et le déplacer à tout moment.
En principe, les fixations automatiques s’utilisent toujours par paires. Pour accélérer le montage, il existe aussi des ensembles avec deux fixations automatiques et un écrou avec deux taraudages pour différents types de profilé.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Série:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  5 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  6 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  10 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M8
Série:  12 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M8
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M4
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M5
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M5
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés Filetage:  M6
Série:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  5 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M4
Série:  6 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  6 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M5
Série:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  8 Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M6
Série:  12 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté Filetage:  M8

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568