item divider Motix
Profilé d'installation 8 160x80 K76

Profilé d'installation 8 160x80 K76


Voir toutes les 2 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.672.90
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 28,01 cm2
Inertie, polaire It = 15,76 cm4
Inertie, x-axe Ix = 937,38 cm4
Inertie, y-axe Iy = 191,32 cm4
Poids, spec.longeur p = 7,56 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 117,23 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 41,23 cm3

Description

La solution complète pour tous les défis d’alimentation. Le profilé d’installation 8 160x80 K76 sert de goulotte, de double conduite d’air comprimé, de point de branchement pour prises et interrupteurs, ainsi que de profilé solide. Les câbles électriques ou de réseau sont posés à l’abri dans la grande goulotte séparable. Des points de sortie et des interrupteurs sont faciles à installer dans l’ouverture de la goulotte. Deux conduites étanches acheminent de l’air comprimé jusqu’à l’endroit de votre choix. Respectivement deux rainures 8 de chaque côté permettent d’ajouter des accessoires et d’intégrer le profilé dans tout type de structure et de bâti. Mis en place dans une table de travail, le profilé d’installation fait fonction de goulotte robuste en aluminium. Le montage est possible à l’horizontale et à la verticale.
Le profilé d’installation 8 160x80 K76 est compatible avec le profile borne d’installation 8 160x160 K76 (0.0.663.39). On peut utiliser tous les équipements, comme les boîtiers encastrables K76, des commutateurs, des prises et le profilé cache 76 AL (0.0.663.41) pour fermer la goulotte.
Exemple de montage pour le profilé d’installation 8 160x80 K76 avec profilé cache 76 Al (0.0.663.41), bride d’arrêt St (0.0.663.42) et prise de terre pour profilé borne d’installation (0.0.663.49).
L’espace maximal disponible dans la goulotte mesure 50 mm de diamètre.
Exemple de montage pour le profilé d’installation 8 160x80 K76 avec goulotte séparée à l’aide du profilé séparateur K76 K (0.0.663.47) et du profilé séparateur attache K76 (0.0.663.46).
L’espace maximal disponible dans la goulotte mesure 30 mm de diamètre.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100