item divider Motix
Cornière de protection 8 St 160x160x80

Cornière de protection 8 St 160x160x80

0.0.672.91

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.672.91
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 934 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

Parfois les virages sont trop serrés ou les murs trop encombrants. En logistique interne, de petites collisions sont vite arrivées. La cornière de protection 8 St 160x160x80 en acier a le même effet qu’un pare-chocs. Elle amortit le choc afin que le cadre du chariot de transport reste intact.
Cette protection couvre les bords extérieurs qui sont les plus exposés, notamment dans les virages. La protection des profilés porteurs permet de diminuer le travail d’entretien et de réduire considérablement l’usure.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
23360291
Numéro du tarif douanier
73269098