item divider Motix
Niveau sphérique 8 D20

Niveau sphérique 8 D20

0.0.672.96

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Niveau sphérique D20x14 M5, naturel
Ecrou V 8 St M5, zingué
Tige filetée M5x16-DIN 913, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.672.96
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 22,3 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour trouver l’équilibre rapidement. Le niveau sphérique item facilite le contrôle de la position horizontale des profilés et des tables. Notamment pour les stations de travail mobiles, il est ainsi très facile de vérifier la compensation de niveau effectuée à l’aide des pieds réglables. Le niveau sphérique est vissé dans la rainure de sorte qu’aucun niveau à bulle supplémentaire n’est nécessaire pour une utilisation mobile.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21160115
eCl@ss 4.0
21031201
eCl@ss 4.1
21031201
eCl@ss 5.0
21160108
eCl@ss 5.1
21160108
UNSPSC 7.0
27111802
UNSPSC 9.0
27111802
eCl@ss 6.0.1
21160108
eCl@ss 7.1
21160115
eCl@ss 11.0
21160115
Numéro du tarif douanier
90318020