item divider Motix
Bague de fixation

Bague de fixation


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Anneau de retenue D40/D30-10, PA, gris
2 vis Chc tête bombée autotaraudeuses St 3, 9x16, TX20, zinguées

Propriétés

Référence 0.0.673.10
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 6 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA

Description

L’anneau de retenue D40/D30-10 permet de limiter le jeu latéral du galet D46/D30-20. Deux vis autotaraudeuses assurent un maintien solide. L’anneau de retenue permet également l’utilisation verticale du galet en tant que guidage latéral.
Astuce : L’anneau de retenue peut aussi empêcher le galet D46/D30-20 de frotter contre le logement du convoyeur à galets ce qui pourrait gêner le mouvement.
Les galets D46/D30-20 et les anneaux de retenue D40/D30-10 doivent être mis en place avant l’installation du tube profilé D30.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Colour:  Black Black ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Numéro du tarif douanier
39269097