item divider Motix
Profilé de fixation D30-60

Profilé de fixation D30-60


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.673.85
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 0,44 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, nu

Description

Ce profilé assure la connexion. Le profilé de fixation D30-60 sert à installer un rail de guidage sur le convoyeur à galets St 60x24 D15. Il suffit d’insérer ou d’enclencher le convoyeur à galets. En combinaison avec le rail de guidage e 4, ancré dans la rainure spéciale qui s’étend latéralement, on obtient un renforcement supplémentaire du convoyeur à galets.
Ce profilé assure la connexion. Le profilé de fixation D30-60 permet de monter un rail de guidage e 4 sur le convoyeur à galets St 60x24 D15. Il suffit d’insérer ou d’enclencher le convoyeur à galets.
Pour fixer des entretoises et des équipements, un contour du tube profilé D30 se trouve sur la face inférieure du profilé de fixation D30-60.
Le rail de guidage e 4 est inséré dans la rainure plate, s’étendant latéralement, du profilé de fixation et renforce encore le convoyeur à galets. Le rail de guidage peut atteindre le tube transversal. Ainsi, les transitions sont marquées d’un interstice minimal seulement.
Le rail de guidage peut s’étendre jusqu’au tube transversal. Ainsi, les transitions sont marquées d’une interstice minimale seulement. Pour fixer des entretoises et des équipements, un contour du tube profilé D30 se trouve sur la face inférieure du profilé de fixation D30-60.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100