item divider Motix
Profilé séparateur de guidage 32x12 connecteur 2x180°

Profilé séparateur de guidage 32x12 connecteur 2x180°

0.0.673.94

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 profilés séparateurs de guidage 32x12 connecteur 180°, PA-GF, gris semblable RAL 7042
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.673.94
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 17 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Mit dem Trenn- und Führungsprofil 32x12 sowie dem jeweiligen Anschlusssatz konstruieren Sie Stege in individueller Länge. Achten Sie beim Anschlusssatz auf die Gestaltung der Tablettränder (umlaufender Rand)

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900