item divider Motix
Rouleau élévateur

Rouleau élévateur


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, GD-Al, revêtement poudre RAL 9006 gris alu
Plaque, acier zingué
Pied réglable, NBR, noir
Roulette, PA, noire
Vis Chc M12x30-DIN 912, acier zingué
Rondelle DIN 433-13, acier zingué
Boulon d’adaptation M12-M16, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.674.53
Ligne ligne X
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,2 kg
Unité de livraison 1 kit
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 340 kg/roulette

Description

Pose solide, mais avec possibilité de déplacement ? Aucun problème avec la roulette élévatrice item. Elle combine une roulette et un pied réglable en hauteur et antidérapant. Il est ainsi possible de déplacer facilement les postes de travail, les équipements de laboratoire ou les étagères jusqu’à leur lieu d’utilisation. Une fois sur place, le pied réglable intégré est abaissé. Ainsi, rien ne bouge lorsqu’on travaille.
Les roulettes élévatrices D62 sont conçues pour des charges jusqu’à 3400 N. Le réglage en hauteur s’effectue à l’aide d’une roue de réglage ou d’une clé à fourche (SW17). Le pied réglable peut compenser des irrégularités jusqu’à 12 mm.
La roulette élévatrice D62 peut être montée directement sur chaque plaque de base avec un filetage M12 et M16 au moyen de la vis Chc et de la rondelle fournies.
La roulette élévatrice D62 peut être montée directement sur chaque plaque de base avec un filetage M12 et M16 au moyen de la vis Chc et de la rondelle fournies.
En cas d’utilisation des plaques de base à filetage M12, il faut respecter le bon ordre de montage.

Variantes

Tri par

Capacité de charge (roulette):  340 kg Diamètre des galets:  62 mm Bande de roulement:  Polyamide (PA) Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU) Matériau:  Acier zingué Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000