item divider Motix
Galet D46

Galet D46


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.674.60
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 13 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-ESD

Description

Ce galet existe désormais aussi en version ESD à décharge électrostatique. Le galet D46/D30-20 ESD utilise les profilés D30 comme un axe. Il guide ainsi les caisses et les produits à travers le bâti, tout en protégeant les conteneurs et le profilé. Si nécessaire, on peut figer la position verticale ou horizontale à l’aide de l’anneau de retenue D40/D30-10 ESD.
 
Le galet D46/D30-20 ESD sert de guidage latéral (par exemple pour les applications Karakuri/LCA) et facilite les transitions entre les convoyeurs de galets. Etant donné qu’il présente la même hauteur de transport que les convoyeurs à galets item, ce galet peut être installé sur le profilé de maintien du logement de convoyeur à galets entre des tronçons de convoyeur coudés. L’interstice est ainsi réduit au maximum et le fonctionnement se fait en douceur et avec une plus grande fiabilité.
Le galet D46/D30-20 ESD se déplace sans lubrification sur un tube D30 ou un tube profilé D30. Toute charge statique provoquée par le frottement du galet en plastique est dissipée dans le profilé.

Instructions de montage

Les galets D46/D30-20 et les anneaux de retenue D40/D30-10 doivent être mis en place avant l’installation du tube profilé D30.
Il est possible d’utiliser plusieurs galets côte à côte pour obtenir une surface de roulement plus large.

Variantes

Tri par

Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Colour:  Black Black ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83022000