item divider Motix
Bague de fixation

Bague de fixation


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Anneau de retenue D40/D30-10 ESD, PA, noir
2 vis Chc tête bombée, autotaraudeuses, St 3,9x16 TX20, zinguées

Propriétés

Référence 0.0.674.85
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 6 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA

Description

Ce galet existe désormais aussi en version ESD à décharge électrostatique. Le galet D46/D30-20 ESD utilise les profilés D30 comme un axe. Il guide ainsi les caisses et les produits à travers le bâti, tout en protégeant les conteneurs et le profilé. Si nécessaire, on peut figer la position verticale ou horizontale à l’aide de l’anneau de retenue D40/D30-10 ESD.
 

Instructions de montage

Les galets D46/D30-20 et les anneaux de retenue D40/D30-10 doivent être mis en place avant l’installation du tube profilé D30.
Il est possible d’utiliser plusieurs galets côte à côte pour obtenir une surface de roulement plus large.

Variantes

Tri par

Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noir Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Numéro du tarif douanier
39269097