Données techniques
Étendue de la livraison
1 Boîtier, GD-Al
1 Câble d’acier ⌀ 2,5mm, acier inox
1 Dispositif anti-chute : câble d’acier gainé transparent ⌀ 2 mm, acier inox
1 Serre-câble, acier zingué
1 Mousqueton, St
1 Clé à crochet, St
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.674.95 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,1 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84251900