item divider Motix
Equilibreur d’outils 6-8 kg

Equilibreur d’outils 6-8 kg

0.0.674.96

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Boîtier, GD-Al
1 Câble d’acier ⌀ 2,5mm, acier inox
1 Dispositif anti-chute : câble d’acier gainé transparent ⌀ 2 mm, acier inox
1 Serre-câble, acier zingué
1 Mousqueton, St
1 Clé à crochet, St
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.674.96
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3,4 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Ecarté mais facile à récupérer ! Les équilibreurs d’outils d’item placent les outils à portée de main de l’utilisateur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’équilibreur d’outils s’écarte automatiquement de la zone de travail proprement dite. La force de rappel équilibrée apporte à l’utilisateur une aide appréciable.
Une butée à visser permet d’adapter tous les équilibreurs d’outils à la bonne hauteur pour chaque utilisateur. Des compléments utiles sont le profilé pour galet 8 40x40 (0.0.623.61), l’anneau mobile pour outils 40x40 (0.0.653.41) et le mousqueton 80 D8 (0.0.619.70).
Le réglage de l’équilibreur d’outils sur la force de traction maximale s’effectue dans le sens antihoraire, à l’aide de l’outil fourni.
L’ajustement de l’équilibreur d’outils sur la force de traction minimale s’effectue dans le sens horaire, à l’aide du ressort.

Instructions de montage

Exemple de montage pour l’équilibreur d’outils avec le mousqueton 80 D8 (Réf. 0.0.619.70), l’anneau mobile pour outils 40x40 (Réf. 0.0.653.41) et le profilé pour galet 8 40x40 (Réf. 0.0.623.61).

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84251900