item divider Motix
Tube D30

Tube D30


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.

Propriétés

Référence 0.0.675.01
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 1,59 cm2
Inertie, polaire It = 3,18 cm4
Inertie, x-axe Ix = 1,59 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1,59 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,22 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux PVC
Couple résistant, x-axe Wx = 1,06 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,06 cm3

Description

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Matériau:  Al, anodisé Modèle:  léger Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Al, anodisé Modèle:  léger Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  4000 Matériau:  Al, anodisé Modèle:  léger Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Matériau:  Al, anodisé Modèle:  léger Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Matériau:  Composite bois/PP Modèle:  standard Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Matériau:  Composite bois/PP Modèle:  standard Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Matériau:  Plastique (PVC) Modèle:  léger Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Matériau:  Plastique (PVC) Modèle:  léger Couleur:  gris gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39172310