Données techniques
Étendue de la livraison
PA, transparent
Propriétés
Référence | 0.0.675.05 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | transparent |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 22 g/m |
Unité de livraison | 1 rouleau long. 100 m |
Matériaux | Acier zingué |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 100000 | Material: Stahl | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 100000 | Material: Stahl | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 100000 | Material: Kunststoff (PES) | |
Liefereinheit: Rolle | Länge: 100000 | Material: Kunststoff (PES) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
UNSPSC 7.0
31151505
Numéro du tarif douanier
73269098