Profilé de protection D30
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Rayures jaunes et noires
Propriétés
Référence | 0.0.675.25 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | jaune semblable RAL 1023 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 212,5 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | TPE |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de protection D30
Sur demande