item divider Motix
Profilé en U

Profilé en U


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.675.40
Ligne Ligne 5
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 11 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PP

Description

Les profilés en U ont deux applications différentes : Lorsque la face fermée est tournée vers l’extérieur, ils servent de profilés cache pour empêcher la saleté de rentrer dans la rainure. Lorsque la face ouverte est tournée vers l’extérieur, ils servent de joints de remplissage double lèvre pour les remplissages. Ces derniers sont maintenus solidement et sans bouger dans la rainure du profilé.
Le profilé en U 5 ESD et le profilé en U 6 ESD sont composés de matière plastique à capacité de décharge électrostatique (résistivité de surface <106 Ω). Ils conviennent donc aux constructions à protection ESD. Dans la boutique item en ligne, vous trouverez des remplissages à capacité de décharge électrostatique adaptés.
Note : Il existe des profilés en U pour toutes les lignes de produits. Attention à l’épaisseur maximale selon la dimension de la rainure.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Instructions de montage

Lorsqu’il est mis en place avec la face fermée tournée vers le haut, le profilé en U protège la rainure de la saleté.

Variantes

Tri par

Line:  5 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  5 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  5 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  5 Colour:  RAL 7042 (traffic grey) RAL 7042 (traffic grey) ESD-safe:  X
Line:  6 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  6 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  6 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  6 Colour:  RAL 7042 (traffic grey) RAL 7042 (traffic grey) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  8 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 7042 (traffic grey) RAL 7042 (traffic grey) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green) ESD-safe:  X
Line:  8 Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red) ESD-safe:  X
Line:  10 Colour:  Black Black ESD-safe: 
Line:  10 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X
Line:  12 Colour:  Black Black ESD-safe:  X
Line:  12 Colour:  White, transparent White, transparent ESD-safe:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090