item divider Motix
Profilé 8 120x40

Profilé 8 120x40


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.675.51
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 16,57 cm2
Inertie, polaire It = 31,29 cm4
Inertie, x-axe Ix = 25,8 cm4
Inertie, y-axe Iy = 226,04 cm4
Poids, spec.longeur p = 4,48 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 12,58 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 37,67 cm3

Description

Le profilé 8 120x40 3N est un profilé de construction universel aux dimensions modulaires de la ligne 8, en aluminium anodisé de qualité.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de trois rainures 8 fermées d’un côté et de cinq rainures ouvertes.
Les profilés item 8 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. Le cache en aluminium peut être ouvert entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur. La version NO désigne une rainure particulièrement facile à ouvrir avec deux rétrécissements sous la surface.
Pour raccorder des profilés, on utilisera les fixations automatiques 8 NO (0.0.489.96). Elles nécessitent une ouverture minimale de la rainure et sont fournies avec des embouts.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Côté fermé:  -
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Côté fermé:  -
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Rainures:  ouvertes ouvertes Côté fermé:  -
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Rainures:  ouvertes ouvertes Côté fermé:  -
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Côté fermé:  long
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Côté fermé:  long

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100