Rail de guidage PS
20 2 960
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 St, Cf53, trempé, poli
Propriétés
Référence | 0.0.675.53 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 2,084 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 2960 mm |
Matériaux | Acier, Cf 53, trempé rectifié |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 0 ... 3000 | Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 1900 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1900 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2960 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2960 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3800 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3800 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090
Rail de guidage PS
20 2 960
Sur demande
* Indication obligatoire