item divider Motix
Rouleau de transport TR30 bride de roulement

Rouleau de transport TR30 bride de roulement


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

PA
2 roulements rainurés à billes
Bride de palier d’axe 5, acier zingué
Rouleau de transport TR30 - embout

Propriétés

Référence 0.0.675.58
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 32 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GB, ESD

Description

Vous voulez concevoir des convoyeurs en fonction de vos besoins, les installer rapidement et pouvoir les modifier à tout moment ? Avec la solution item conçue pour convoyeurs à rouleaux, vous bénéficiez de tous les points forts du système de construction modulaire pour la production « lean » pour acheminer facilement des caisses et des produits.
A cet effet, il vous faut le support palier D30 100 D5-33 et le rouleau convoyeur TR30, flasque de palier D27/D5. Le support palier est mis en place directement sur le tube profilé D30, sans outil ni usinage, et peut recevoir jusqu’à trois rouleaux convoyeurs. Le flasque de palier transforme tout tube D30 (0.0. 628.56) en rouleau convoyeur. Ainsi, un petit nombre de composants suffit pour construire rapidement des convoyeurs à rouleaux de longueur et largeur personnalisées, et adaptés à un grand nombre de produits à transporter.
Inutile de visser le support palier solide – sauf pour la sécurité transport TR30, flasque de palier D27/D5 ESD, parce que dans ce cas, c’est la vis dans le support palier qui établit le contact conducteur avec le tube.
Le rouleau convoyeur TR30, flasque de palier D27/D5 se distingue par sa grande solidité et son fonctionnement régulier. Deux roulements rainurés à billes en acier assurent une longue durée de vie. L’ensemble palier est simplement poussé dans le tube D30. Le tube solide en aluminium présente une faible flexion et convient parfaitement aux convoyeurs à galets larges.
Pour assurer un transport tout en douceur et sans rayures, on peut utiliser les rouleaux convoyeurs avec le tube D30x1,8 KU en plastique. En raison de l’épaisseur nécessairement plus importante du tube plastique, il faut alors faire appel au rouleau convoyeur TR30, flasque de palier D26,4/D5.
 
Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Matériau tubulaire:  Al, anodisé Couleur:  gris gris Matériau:  Matière plastique (PA-GB) Sécurité ESD:  X
Matériau tubulaire:  Al, anodisé Couleur:  noir noir Matériau:  Matière plastique (PA-GB) Sécurité ESD: 
Matériau tubulaire:  Plastique (PVC) Couleur:  gris gris Matériau:  Plastique (PA) Sécurité ESD:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84879090