item divider Motix
Inserts rails à galets

Inserts rails à galets


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, PA-GF, noir
Insert de blocage D4-23, PA-GF, noir
Axe, St, inox

Propriétés

Article number 0.0.675.98
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 19 g
Unité de livraison 1 pce

Description

L’insert de blocage ESD ne laisse passer les conteneurs et les produits que dans un seul sens. Dans le cas des postes de travail reliés, y compris dans les situations à flux unitaire, le cheminement imposé des conteneurs de différentes tailles est assuré. Lorsqu’ils sont utilisés dans les systèmes d’approvisionnement mobiles, les inserts sécurisent le transport.
L’insert de blocage ESD est compatible avec le rail à galets 8 40x40 de construction modulaire et peut être mis en place a posteriori et sans outil, tout comme les autres inserts disponibles. L’insert de blocage est ESD de série.
 

Instructions de montage

Variantes

Sort by

Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD: 
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD: 
Type de transport:  Galets Couleur:  rouge rouge Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  jaune jaune Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  vert vert Galet:  Galet D30-22 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  rouge rouge Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  jaune jaune Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  vert vert Galet:  Galet D30-22 m. Joue Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D11-23 Sécurité ESD:  X
Type de transport:  Galets Couleur:  noir noir Galet:  Galet D11-23 Sécurité ESD: 
Type de transport:  Billes Couleur:  - Galet:  Bille D24 Sécurité ESD: 
Type de transport:  Glissières Couleur:  noir noir Galet:  Cale Sécurité ESD: 
Type de transport:  Brosses Couleur:  noir noir Galet:  Brosse Sécurité ESD: 
Type de transport:  Insert de blocage Couleur:  noir noir Galet:  Insert de blocage Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097