item divider Motix
Bague de palier

Bague de palier


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.676.03
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 7 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux POM, ESD

Description

Rien ne saurait le détourner. Les bagues de palier D40/D30 ESD anti-rotation servent à guider un tube profilé D40/30 de manière précise le long d’un tube profilé D30 et d’un profilé 6 D30. Ces bagues de palier profitent des rainures pour empêcher toute rotation autour de l’axe longitudinal du profilé de guidage. Ainsi, le composant déplacé d’une application de type LCA/karakuri coulisse le long du profilé support et ne dévie pas grâce au dispositif anti-rotation. Ce fonctionnement facilite par exemple le guidage des contrepoids dans les applications de type karakuri où aucune rotation autour du profilé de guidage n’est souhaitée.
Le palier lisse D40/D30-50 ESD anti-rotation est disponible sous la forme d’un ensemble complet d’une longueur de 50 mm. Des composants individuels permettent de créer des paliers personnalisés de la longueur voulue afin d’obtenir des rapports de guidage parfaits.
Note : Contrairement à la version anti-rotation, les bagues de palier D40/D30 ESD (0.0.665.63) permettent également des mouvements rotatifs.
Pour différents paliers lisses d’une longueur supérieure à 50 mm, il faut pratiquer quatre alésages dans le tube profilé D40/D30 (0.0.666.63) dans lesquels s’accrochent les languettes des bagues de palier lisse.
Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 

Variantes

Sort by

Accessory function:  Slide Diameter:  ø 40 mm With anti-torsion device:  X Inside diameter:  31 Diameter:  40
Accessory function:  Slide Diameter:  ø 40 mm With anti-torsion device: Inside diameter:  31 Diameter:  40
Accessory function:  Guide Diameter:  ø 30 mm With anti-torsion device: Inside diameter:  21 Diameter:  30

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
39269097