item divider Motix
Fixation au sol pour profilé d’installation 160x80

Fixation au sol pour profilé d’installation 160x80

0.0.676.09

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bride sol 160x160, St, gris aluminium semblable RAL 9006
2 obturateurs D19
Matériel de fixation
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.676.09
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,27 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation au sol pour profilé d’installation 160x80 permet une utilisation autonome du profilé d’installation 8 160x80 K76, ainsi que la mise en œuvre comme profilé vertical pour une clôture de protection ou comme entretoise verticale dans une structure. Le matériel de fixation pour le profilé d’installation est fourni. De plus, la fixation au sol peut être boulonnée par exemple avec quatre kits de fixation au sol (0.0.485.82) supplémentaires.
Couple maximal pour la fixation au sol pour profilés d’installation 160x80, à titre d’exemple pour le béton fissuré C20/C25 avec le kit de fixation au sol M10x135 (0.0.485.82) :
F x H < 600 Nm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098