item divider Motix
Profilé d'installation 160x80

Profilé d'installation 160x80


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Profilé d’installation 8 160x80 K76, Al
1 Profilé cache 76K, Al
1 Profilé d’installation 160x80, kit de montage

Propriétés

Référence 0.0.676.11
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 9,55 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Un poste de travail bien desservi : le profilé d’installation 160x80 permet d’installer tout type d’insert à l’endroit voulu sur un poste de travail. Les ensembles complets comprennent le profilé à goulotte intégrée et une conduite d’air comprimé double, ainsi que le profilé cache et le matériel de raccordement.
Ce profilé solide pour des tables en largeur standard de 1200, 1500 et 1800 mm permet d’installer des prises et des interrupteurs directement sur la goulotte.
Différents types d’inserts à combiner assurent ainsi l’alimentation en données, en air comprimé, en tension du secteur etc. directement à l’endroit voulu.

Variantes

Tri par

Longueur:  1200 mm
Longueur:  1500 mm
Longueur:  1800 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100