Profilé d'installation 160x80
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Profilé d’installation 8 160x80 K76, Al
1 Profilé cache 76K, Al
1 Profilé d’installation 160x80, kit de montage
Propriétés
Article number | 0.0.676.13 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 14,453 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Länge: 1200 mm | |
Länge: 1500 mm | |
Länge: 1800 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.