item divider Motix
Supports de plan de travail 8 520x100

Supports de plan de travail 8 520x100

0.0.676.17

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Support de plan de travail à droite, St, revêtement poudre, gris alu semblable RAL 9006
1 Support de plan de travail à gauche, St, revêtement poudre, gris alu semblable RAL 9006
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.676.17
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,408 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Les plans de travail sont installés à droite et à gauche avec les supports de plan de travail 8 sur les colonnes de table. Des séries de perçages permettent de raccorder des éléments de base porteurs, des deux côtés sur les supports de plan de travail 8.
Le profilé 8 240x40 8N léger avec le matériel de fixation associé sert à relier deux colonnes de table sans aucune torsion. Solide comme un roc !

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83024900