item divider Motix
Arceaux de piètement 8 160x60-790x90

Arceaux de piètement 8 160x60-790x90

0.0.676.18

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 piètements 160x60, St, revêtement poudre, gris aluminium semblable RAL 9006
4 pieds réglables D47, M10x30
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.676.18
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 10,14 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Ces composants vous permettent de créer la base de solutions personnalisées selon vos idées. Puisez dans toute la gamme item !
Les colonnes de table sont la base des tables ergonomiques, à réglage électrique de la hauteur. La fonction de mémoire, les grandes charges déplacées et la vitesse agréable vous permettent de réduire les absences pour maladie et d’augmenter la motivation.
Les arceaux de piètement, qui servent à la construction d’ensembles de table spécifiques, s’utilisent par paires, individuellement ou en deux exemplaires pour des solutions à deux plans de travail ou lorsqu’une portée entre appuis large est nécessaire.
Les arceaux de piètement se combinent aussi bien avec les colonnes élévatrices à réglage électrique qu’avec les différents profilés 8 160x60.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Arceaux de piètement 8 160x60-790x90 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900