Palier lisse D40/D30-50 ESD
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
prémonté
2 bagues de palier D40/D30 ESD
Tube profilé D40/D30, 40 mm, Al, anodisé
Propriétés
Référence | 0.0.676.25 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 40 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
avec dispositif anti-rotation: X | |
avec dispositif anti-rotation: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
76042100
Palier lisse D40/D30-50 ESD
Sur demande