Profilé télescopique D40/D30 serrage
0.0.676.28
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
prémonté
Bague de serrage télescopique D40/D30, G-Al
Pièce de serrage télescopique D40/D30, G-Al
Poignée de serrage Pi 50 M6x40
Boulon fileté transversal M6, acier zingué
Vis Chc M6x32-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.676.28 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 120 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
84879090
Profilé télescopique D40/D30 serrage
0.0.676.28
Sur demande