item divider Motix
Insert à expansion M5x8

Insert à expansion M5x8

0.0.676.65

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.676.65
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux CuZn

Description

Fixation pro des remplissages ! L’insert à expansion M5x8 permet d’équiper les remplissages en bois ou en plastique d’un filet métallique durable.
Le filet facilite les opérations de vissage/dévissage des remplissages. Contrairement aux vis autotaraudeuses, aucun supplément de matière n’est enlevé. La connexion tient bon à long terme.
Note : Vérifiez l’épaisseur de matériau nécessaire avant de procéder au perçage. Il est possible de commander des remplissages item munis de trous borgnes pour que la surface arrière reste intacte.
A l’intérieur de l’insert à expansion M5x8 se trouve une plaque à expansion qui, au montage, est enfoncée à l’aide d’un chasse-goupille no 3 et engage ainsi solidement les anneaux de coupe dans la pièce à travailler.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110901
eCl@ss 4.0
23110901
eCl@ss 4.1
23110901
eCl@ss 5.0
23110901
eCl@ss 5.1
23110901
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 6.0.1
23110901
eCl@ss 7.1
23110901
UNSPSC 7.0
31271601
eCl@ss 11.0
23110790
Numéro du tarif douanier
74153900