item divider Motix
Capot de protection R28

Capot de protection R28


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.677.32
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 30 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux TPE

Description

Parfaitement protégé de tous les côtés ! Le capot de protection R28 fixation D30 empêche les rayures sur les composants tenus par les fixations d’une étagère ou d’un chariot de transport. Le capuchon de protection D30-9, les profilés de protection D30 item et le capuchon de protection D30-9 R28-90° constituent un système complet pour protéger parfaitement des produits fragiles.
Le capot de protection R28 fixation D30 élastique entoure complètement la fixation 30. A l’aide du capuchon de protection D30-9 et des profilés de protection D30, il est possible de créer un habillage complet d’un bâti pour une protection de tous les côtés.
Le capot de protection R28 fixation D30 se compose de deux demi-coques qui s’enclenchent et assurent le maintien. De ce fait, il est possible de rajouter le capuchon de protection même a posteriori sans outil au niveau des points de jonction et de les retirer sans problème à tout moment. Contrairement à une protection anti-rayures improvisée avec de la mousse et du ruban adhésif, cette approche ne génère pas de déchets.

Variantes

Tri par

Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Colour:  Black Black ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097