item divider Motix
Câble de raccordement avec prise de terre standard, noir

Câble de raccordement avec prise de terre standard, noir

0.0.677.54

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

Longueur de câble 3 m (1,5 mm²)
Cosse annulaire, diamètre intérieur 6,5 mm

Propriétés

Référence 0.0.677.54
Ligne Postes de travail
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 385 g
Unité de livraison 1 pce
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Afin de respecter les exigences de la norme DIN VDE 0100 dans des situations de montage particulières, le câble de raccordement avec prise de terre standard permet d’assurer une mise à la terre supplémentaire à l’aide d’une cosse annulaire.
La prise est compatible avec les fiches de connexion, notamment sur le bloc 5 multiprises (0.0.627.44) et la barrette de connectique Multi (0.0.631.56).

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
85369010