item divider Motix
Profilé de glissement

Profilé de glissement


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.677.58
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 180 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PE-UHMW

Description

Ça roule ! Le profilé de glissement 8 avec barrette de guidage H24 ESD convertit un profilé 8 en voie de transport. Le profilé de glissement s’enclenche dans la rainure 8. Sur la voie en matière plastique, en polyéthylène de masse molaire très élevée, il est facile de déplacer les bacs ou les palettes porte-pièce.
La barrette de guidage d’une hauteur de 20 mm retient les conteneurs petite charge sur le droit chemin. Les charges électrostatiques sont dissipées en toute sécurité.
L’entrée profilé de glissement 8 (0.0.422.04) à visser crée une transition en douceur entre le profilé et le profilé de glissement et protège le bord extérieur.
Note : En variante, le profilé de glissement 8 ESD (0.0.457.99) existe également sans barrette de guidage.

Variantes

Tri par

Line:  5 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  5 mm Slide guide position:  None
Line:  5 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  5 mm Slide guide position:  None
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  6 mm Slide guide position:  None
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  6 mm Slide guide position:  None
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  None
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  None
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  Left/right
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  8 mm Slide guide position:  Left/right
Line:  10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Groove type:  10 mm Slide guide position:  None
Line:  10 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Groove type:  10 mm Slide guide position:  None

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000