item divider Motix
Equerre

Equerre


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.677.77
Ligne Ligne 5
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 16 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Sint-St

Description

Eléments de fixation pour la connexion et le raccordement des goulottes, des profilés support et flancs de goulotte, remplissages et divers autres composants.
Pour la fixation de plaques et d’équerres avec des éléments sans rainures, il est nécessaire de prévoir un perçage voire un taraudage à la position souhaitée.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung: Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  6 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung: Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8 Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung: Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8 Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung: Verdrehsicherung:  doppelt
Baureihe:  5 Material:  Sinterstahl (Sint-St) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung:  X Verdrehsicherung:  keine
Baureihe:  6 Material:  Sinterstahl (Sint-St) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung:  X Verdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8 Material:  Sinterstahl (Sint-St) Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung:  X Verdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8 Material:  Stahl Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung:  X Verdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8 Material:  Stahl Farbe:  grau grau mit Verdrehsicherung:  X Verdrehsicherung:  keine
Baureihe:  10 Material:  Stahl Farbe:  weißaluminium weißaluminium mit Verdrehsicherung:  X Verdrehsicherung:  keine

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098