Profilé support bacs D30
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.677.80 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 3,78 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,43 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 7,57 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 1,33 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,02 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 2,44 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,16 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
Jednostka dostawcza: Sztuka |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé support bacs D30
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire