item divider Motix
Adaptateur D30

Adaptateur D30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.677.92
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Pour combler les écarts de quelques millimètres. L’adaptateur D30/D28,6 vous permet de combiner les structures existantes avec le système des tubes profilés D30.
Les adaptateurs sont disponibles en longueur de 25 et de 37 mm. Les assemblages modernes du système de tubes profilés D30 en aluminium coulé sous pression peuvent ainsi assurer aussi le maintien des vieux tubes en acier gainé plastique.
Note : Attention aux limites de charge qui sont de façon inhérente inférieures à la force de maintien des fixations D30 avec les tubes (profilés) D30.

Variantes

Tri par

Inside diameter:  28.6 Length:  37 mm
Inside diameter:  28.6 Length:  25 mm
Inside diameter:  28 Length:  37 mm
Inside diameter:  28 Length:  25 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097