item divider Motix
Profilé de plaques rainurées 8

Profilé de plaques rainurées 8


Voir toutes les 2 variantes
20 4 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.678.02
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 19,17 cm2
Inertie, polaire It = 2 592 cm4
Inertie, x-axe Ix = 5,48 cm4
Inertie, y-axe Iy = 2 584 cm4
Poids, spec.longeur p = 5,17 kg/m
Unité de livraison coupe max. 4000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 7,7 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 129,2 cm3

Description

Plus de place et une meilleure organisation ! Le profilé plateau à rainures issu du système item toolpanel® sert à intégrer de manière efficace de nombreuses rainures modulaires dans une structure. Dix rainures 8 sur la face avant et neuf rainures 8 sur la face arrière offrent beaucoup de place pour organiser les postes de travail et les chariots d’atelier.
Le profilé plateau à rainures allie les avantages d’un remplissage et d’un profilé. L’agencement des rainures sur toute la surface permet à tout moment la mise en place libre du matériel et des outils. Les éléments faciles à monter du système de crochets et supports item contribuent à une installation adaptable.
Le profilé plateau à rainures présente une hauteur de 400 mm et est livré à la largeur demandée. Le faible poids de 5,2 kg par mètre seulement facilite son utilisation dans les chariots de transport. Les faces avant ouvertes sont fermées par des caches pour profilé plateau à rainures 8 200x14. Le profilé plateau à rainures est ainsi installé au milieu de la structure de support sans bouger. La fixation pour profilé plateau à rainures 8 sert à l’alignement affleuré sur la structure.
Note : Le profilé plateau à rainures n’a pas de fonction de construction. Les équipements lourds, comme par exemple un bras articulé, sont toujours à fixer sur la structure en profilés.

Instructions de montage

Grâce à l’utilisation des éléments de fixation représentés (non fournis), l’embout peut servir de bride pour l’adaptation centrée à la rainure 8.
Raccordement de rainure par contre-vissage.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4000
Delivery unit:  Piece Length:  4000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 4 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100