item divider Motix
Goulotte E 1500-160x160

Goulotte E 1500-160x160

0.0.678.32

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Goulotte U 160x160 SE ou U 160x80 SE, Al anodisé
1 Profilé support (couvercle) 160, Al anodisé
2 entrées 160 avec brosse pour étanchéité
Matériel de fixation

Propriétés

Référence 0.0.678.32
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 6,866 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Beaucoup de place pour tous les câbles, les connecteurs et les blocs d’alimentation : les goulottes E spacieuses permettent un rangement à l’abri de la poussière, près de la table de travail, pour un environnement de travail bien rangé et sécurisé.
Les goulottes E sont disponibles avec des sections de 160 x 80 mm et de 160 x 160 mm dans les largeurs assorties, prêtes pour le raccordement aux tables de travail item. En combinaison avec les montants de table K56 à goulotte intégrée (0.0.670.72), une pose de câble cachée est possible jusque dans la goulotte. La protection entrée câble, couvercle 160 avec brosse pour étanchéité (0.0.665.12), à positionner librement, permet une sortie en douceur des câbles sur le plan de travail.
Des deux côtés, le logement de la goulotte flexible (0.0.635.78) est prévu pour assurer la transition protégée entre la goulotte et le sol.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Numéro du tarif douanier
76042990