Tournevis
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
Acier chrome vanadium, chromé mat
Poignée plastique, TPE
Propriétés
Référence | 0.0.678.74 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 31 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Schlüsselweite: TX20 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: TX30 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW2,5 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW3 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW4 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW5 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW6 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW8 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW10 | Griffform: Quergriff | |
Schlüsselweite: SW1,5 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW2 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW2,5 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW3 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW4 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW5 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW6 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW8 | Griffform: Kugelkopf | |
Schlüsselweite: SW10 | Griffform: Kugelkopf |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82054000
Tournevis
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.