item divider Motix
Bras support moniteur, réglable en hauteur

Bras support moniteur, réglable en hauteur


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pour moniteurs de 2 à 10 kg
Articulations réglables
Connexion VESA-75 et VESA-100
Matériel de fixation

Propriétés

Référence 0.0.678.77
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,769 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Prenons un peu de hauteur ! Le bras support moniteur, réglable en hauteur et muni de 4 ou 5 articulations, permet de positionner des écrans avec facilité et précision.
La version à cinq articulations permet de régler aussi la distance. Les bras supports moniteurs réglables en hauteur sont bien pratiques pour les personnes de différentes tailles ainsi que pour les utilisateurs qui ne se servent de l’écran que de temps en temps.
Les bras supports moniteurs item retiennent les écrans plats de 2 à 10 kg dans la position voulue. Le support VESA standard (VESA 75 et 100) peut être retiré, fixé au moniteur et ensuite remis en place sur le bras support moniteur. De plus, le bras dispose d’une fonction de pivotement pour faire tourner l’écran sur 90°.
Le cheminement des câbles est tout aussi soigné que la compatibilité totale avec la rainure 8.

Variantes

Tri par

Nombre articulations:  5
Nombre articulations:  4

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76169990