Données techniques
Étendue de la livraison
Handgriff, PA-GF, grau
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau
Propriétés
Article number | 0.0.679.07 |
---|---|
Propriété | gris |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 19 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Capacité de charge maximale | F = ≤ 500 N |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Line: 5 | Handle length: 80 | Thread: M5 | Colour: Grey | Edge length X: 80 | |
Line: 5 | Handle length: 80 | Thread: M5 | Colour: Black | Edge length X: 80 | |
Line: 6 | Handle length: 120 | Thread: M6 | Colour: Grey | Edge length X: 120 | |
Line: 6 | Handle length: 120 | Thread: M6 | Colour: Black | Edge length X: 120 | |
Line: 8 | Handle length: 160 | Thread: M8 | Colour: Grey | Edge length X: 160 | |
Line: 8 | Handle length: 160 | Thread: M8 | Colour: Black | Edge length X: 160 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097